Meniu Caută

Șuruburi înfundate Cu cap tubular M4 25.0 8.0 PEEK Bej

Șurubul cu cap hexagonal îngropat este conceput pentru a se așeza la nivel cu o suprafață și oferă un finisaj de profil redus pentru asamblare de precizie. Rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20833916

Numărul piesei producătorului:

20833916

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 8,8222 RON
100 + 7,0374 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

176,44 RON

20 x 8,8222 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 ±0.2 25.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.3
A/F 2.5
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Tip cap Cu cap tubular
Material PEEK
Mărime unitate de acționare 2.5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne