Meniu Caută

Countersunk Screw Cu cap tubular M3 10.0 6.0 PEEK Bej

Șurubul cu cap hexagonal îngropat este conceput pentru a se așeza la nivel cu o suprafață și oferă un finisaj de profil redus pentru asamblare de precizie. Rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20833824

Numărul piesei producătorului:

20833824

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 5,9702 RON
100 + 4,7762 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

119,40 RON

20 x 5,9702 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 ±0.2 10.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.7
A/F 2.0
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Tip cap Cu cap tubular
Material PEEK
Mărime unitate de acționare 2.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne