Meniu Caută

Șuruburi înfundate - PEEK

În stoc

Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
17,177 RON - 19,0855 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
30.0
6,1643 RON - 6,8492 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
7,3305 RON - 8,145 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
7,6738 RON - 8,5265 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
6,2754 RON - 6,9726 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
7,6637 RON - 8,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
8,3857 RON - 9,3174 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
9,1076 RON - 10,1196 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
9,3853 RON - 10,4281 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
15,9384 RON - 17,7093 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
19,9368 RON - 22,152 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
4,7426 RON - 5,9155 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Cu cap tubular
1.7
1.0
2.0
8.0
6,3744 RON - 7,9553 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Cu cap tubular
2.3
1.4
2.5
20.0
6,5274 RON - 8,1593 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Cu cap tubular
2.8
1.6
3.0
10.0
6,0685 RON - 7,5983 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Cu cap tubular
2.8
1.6
3.0
8.0
9,3832 RON - 11,729 RON 20 În stoc
10.0
M5
Cu cap tubular
2.8
1.6
3.0
25.0
8,6183 RON - 10,7601 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
20.0
6,3864 RON - 7,096 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
8,4967 RON - 9,4408 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
5,4979 RON - 6,1087 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
  • din 4
Șuruburi înfundate Cu cap tubular M5 25.0 10.0 PEEK Bej

20833978

Interval de preț
11,729 RON - 9,3832 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8