Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 4762.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
463 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Cumpără
69,6167 RON - 99,4524 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Titaniu G5
13.2
50.0
18.0
8.0
69,6167 RON - 99,4524 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Titaniu G5
13.2
60.0
18.0
8.0
71,4141 RON - 102,0202 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Titaniu G5
13.2
80.0
18.0
8.0
65,7913 RON - 93,9876 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
Titaniu G5
10.6
80.0
16.0
7.5
49,0843 RON - 70,1203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
Titaniu G5
10.6
45.0
16.0
7.5
105,3929 RON - 150,5612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Titaniu G5
22.0
80.0
30.0
16.0
120,0144 RON - 171,4492 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Titaniu G5
22.0
100.0
30.0
16.0
85,3444 RON - 121,9205 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Titaniu G5
17.5
60.0
24.0
12.0
131,4213 RON - 187,7448 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Titaniu G5
22.0
120.0
30.0
16.0
81,4729 RON - 116,3899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Titaniu G5
17.5
45.0
24.0
12.0
20,6246 RON - 29,4637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Titaniu G5
5.5
30.0
8.5
3.7
30,7641 RON - 43,9487 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Titaniu G5
6.5
50.0
10.0
4.2
31,5706 RON - 45,1009 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Titaniu G5
8.5
25.0
13.0
6.0
60,0072 RON - 85,7246 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Titaniu G5
13.2
25.0
18.0
8.0
77,8089 RON - 111,1556 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Titaniu G5
17.5
35.0
24.0
12.0
39,2328 RON - 56,0469 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Titaniu G5
8.5
80.0
13.0
6.0
10,2547 RON - 14,6496 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Titaniu G5
3.5
16.0
5.5
2.0
15,6701 RON - 22,3858 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Titaniu G5
5.5
12.0
8.5
3.7
13,8266 RON - 19,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Titaniu G5
4.5
25.0
7.0
2.8
103,1115 RON - 147,3021 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Titaniu G5
22.0
60.0
30.0
16.0
  • din 24