Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 4762.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
463 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Cumpără
56,4111 RON - 80,5873 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Oţel inoxidabil 316
22.0
80.0
30.0
16.0
33,7713 RON - 48,2448 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 316
17.5
35.0
24.0
12.0
17,8017 RON - 25,431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 316
6.5
60.0
10.0
4.2
39,0945 RON - 55,8494 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 316
17.5
50.0
24.0
12.0
30,3493 RON - 43,3561 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 316
13.2
50.0
18.0
8.0
33,322 RON - 47,6028 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 316
17.5
30.0
24.0
12.0
33,322 RON - 47,6028 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
Oţel inoxidabil 316
10.6
60.0
16.0
7.5
6,6828 RON - 9,5469 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
Inoxidabil înnegrit 316
2.8
5.0
4.5
1.8
7,0285 RON - 10,0407 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
Inoxidabil înnegrit 316
2.8
12.0
4.5
1.8
13,7113 RON - 19,5876 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 316
5.5
40.0
8.5
3.7
52,0348 RON - 74,3355 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 316
17.5
100.0
24.0
12.0
10,8308 RON - 15,4726 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 316
4.5
40.0
7.0
2.8
29,174 RON - 41,6772 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 316
13.2
40.0
18.0
8.0
24,697 RON - 35,2815 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Oţel inoxidabil 316
8.5
80.0
13.0
6.0
28,0679 RON - 40,097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 316
13.2
35.0
18.0
8.0
22,5718 RON - 32,2455 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
Oţel inoxidabil 316
10.6
20.0
16.0
7.5
42,6549 RON - 60,9356 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
Oţel inoxidabil 316
22.0
40.0
30.0
16.0
33,3842 RON - 47,6917 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 316
13.2
60.0
18.0
8.0
37,2329 RON - 53,1899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 316
17.5
45.0
24.0
12.0
43,004 RON - 61,4343 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
Oţel inoxidabil 316
17.5
60.0
24.0
12.0
  • din 24