Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M8 6.0 Titaniu G5

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187736

Numărul piesei producătorului:

20187736

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 56,0469 RON
100 - 249 50,4422 RON
250 - 749 44,8375 RON
750 + 39,2328 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

56,05 RON

1 x 56,0469 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l10 25 80.0
d2 a012 6.0
d2 a012 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Titaniu G5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne