Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M16 12.0 Titaniu G5

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187934

Numărul piesei producătorului:

20187934

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 116,3899 RON
100 - 249 104,7509 RON
250 - 749 93,112 RON
750 + 81,4729 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

116,39 RON

1 x 116,3899 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
l10 25 45.0
d2 a012 12.0
d2 a012 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Titaniu G5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne