Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M10 7.5 Titaniu G5

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187811

Numărul piesei producătorului:

20187811

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 96,3373 RON
100 - 249 86,7035 RON
250 - 749 77,0699 RON
750 + 67,4361 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

96,34 RON

1 x 96,3373 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l10 25 80.0
d2 a012 7.5
l20 25 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material Titaniu G5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne