Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M12 8.0 Titaniu G5

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187873

Numărul piesei producătorului:

20187873

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 99,4524 RON
100 - 249 89,5072 RON
250 - 749 79,5619 RON
750 + 69,6167 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

99,45 RON

1 x 99,4524 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
l10 25 50.0
d2 a012 8.0
d2 a012 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Material Titaniu G5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne