Anu-Lok șuruburi de etanșare cap buton are un design cap cilindric imbus pentru un control mai bun al cuplului și prezintă un mecanism de etanșare încorporat care este proiectat pentru a menține o etanșare etanșă la gaz. Fabricat din oțel inoxidabil, care are o rezistență ridicată la coroziune și este oarecum magnetic.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Cu un cu cap tubular hexagonal, acestea pot fi strânse sau slăbite cu ușurință folosind o cheie hexagonală sau cheie.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0173
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,5377 RON - 32,1896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
27,1149 RON - 38,7071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
30,299 RON - 43,2843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
24,5775 RON - 35,125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
24,7268 RON - 35,324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
44,0803 RON - 62,9364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
47,6625 RON - 68,0608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
||
22,9854 RON - 32,8364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
47,6625 RON - 68,0608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
30.0
|
17.50
|
||
22,6869 RON - 32,4384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
24,1795 RON - 34,5279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
26,6174 RON - 38,0106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
||
30,0005 RON - 42,8863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
28,8562 RON - 41,1947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
43,4833 RON - 62,0906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
31,294 RON - 44,7271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
43,4833 RON - 62,0906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
47,6625 RON - 68,0608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
29,2542 RON - 41,7917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
29,8512 RON - 42,6375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina