Meniu Caută

Șurub de etanșare M10 40.0 10.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Numărul piesei Essentra:

20759681

Numărul piesei producătorului:

20759681

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 62,0906 RON
50 - 99 49,6526 RON
100 - 199 46,5679 RON
200 + 43,4833 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

62,09 RON

1 x 62,0906 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 40.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
A/F 8.0
d3 ±0.05 10.60
Tip de unitate Hexagonal
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne