Anu-Lok șuruburi de etanșare cap buton are un design cap cilindric imbus pentru un control mai bun al cuplului și prezintă un mecanism de etanșare încorporat care este proiectat pentru a menține o etanșare etanșă la gaz. Fabricat din oțel inoxidabil, care are o rezistență ridicată la coroziune și este oarecum magnetic.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Cu un cu cap tubular hexagonal, acestea pot fi strânse sau slăbite cu ușurință folosind o cheie hexagonală sau cheie.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0173
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,8541 RON - 69,7623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 31,3624 RON - 44,7744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
| 44,5704 RON - 63,6429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
| 30,5975 RON - 43,7034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
||
| 32,0764 RON - 45,8453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 45,1823 RON - 64,5098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 23,2541 RON - 33,2494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
| 23,4071 RON - 33,4023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 24,58 RON - 35,1362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
| 38,7058 RON - 55,2795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 45,1823 RON - 64,5098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 48,8541 RON - 69,7623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
||
| 48,8541 RON - 69,7623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
30.0
|
17.50
|
||
| 31,9745 RON - 45,6413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
| 29,9856 RON - 42,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
| 38,7058 RON - 55,2795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 44,5704 RON - 63,6429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
| 44,5704 RON - 63,6429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 45,1823 RON - 64,5098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 48,8541 RON - 69,7623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina