Meniu Caută

Șurub de etanșare M8 16.0 8.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Numărul piesei Essentra:

20759605

Numărul piesei producătorului:

20759605

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 42,8365 RON
50 - 99 34,2692 RON
100 - 199 32,1274 RON
200 + 29,9856 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

42,84 RON

1 x 42,8365 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 16.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
A/F 6.0
d3 ±0.05 8.50
Tip de unitate Hexagonal
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne