20759520
20759520
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 38,7071 RON |
| 50 - 99 | 30,9458 RON |
| 100 - 199 | 29,0552 RON |
| 200 + | 27,1149 RON |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 | 16.0 |
| h1 max | 5.0 |
| d2 max | 8.5 |
| A/F | 4.0 |
| d3 ±0.05 | 5.60 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina