20759513
20759513
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 38,0106 RON |
50 - 99 | 30,3985 RON |
100 - 199 | 28,5079 RON |
200 + | 26,6174 RON |
d1 | M5 |
---|---|
l1 | 12.0 |
h1 max | 5.0 |
d2 max | 8.5 |
A/F | 4.0 |
d3 ±0.05 | 5.60 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina