Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363,8125 RON - 427,9923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
1500.0
|
Oțel
|
17.608
|
||
| 2 411,1881 RON - 2 836,6867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
Oțel
|
45.468
|
||
| 200,7678 RON - 250,9724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
Oțel
|
21.094
|
||
| 451,5123 RON - 531,1763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
Oțel
|
32.547
|
||
| 780,336 RON - 918,0582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Oțel
|
36.020
|
||
| 144,8161 RON - 193,0916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 317,7346 RON - 397,1885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1500.0
|
Oțel
|
19.058
|
||
| 1 001,3071 RON - 1 177,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
Oțel
|
40.020
|
||
| 802,9192 RON - 944,6111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
Oțel
|
45.468
|
||
| 139,6513 RON - 186,2204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1500.0
|
Oțel
|
10.164
|
||
| 220,5154 RON - 294,0045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
Oțel
|
15.640
|
||
| 1 601,0281 RON - 1 883,5739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1500.0
|
Oțel
|
49.935
|
||
| 2 911,1581 RON - 3 424,9054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Oțel
|
54.935
|
||
| 124,6634 RON - 166,1891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
1500.0
|
Oțel
|
8.716
|
||
| 174,3363 RON - 232,4551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Oțel
|
12.191
|
||
| 3 661,0624 RON - 4 307,1169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Oțel
|
54.935
|
||
| 1 434,8946 RON - 1 688,0949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Oțel
|
54.935
|
||
| 2 760,1139 RON - 3 247,1663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1000.0
|
Oțel
|
83.365
|
||
| 665,1414 RON - 782,4981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Oțel
|
28.547
|
||
| 193,2738 RON - 241,5973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1000.0
|
Oțel
|
19.058
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina