Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
1 945,498 RON - 2 288,7982 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Oțel
40.020
956,242 RON - 1 125,0084 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Oțel
45.468
255,5042 RON - 319,393 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Oțel
23.094
5 482,6565 RON - 6 450,1822 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Oțel
74.425
1 826,8602 RON - 2 149,2524 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Oțel
74.425
2 758,4935 RON - 3 064,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Oțel
91.250
121,3721 RON - 161,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Oțel
8739.0
864,6433 RON - 1 017,2242 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Oțel
26.547
1 549,0259 RON - 1 822,3739 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Oțel
64.425
8 282,2657 RON - 9 743,825 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
Oțel
83.365
8 070,3582 RON - 9 494,515 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
3000.0
Oțel
86.250
1 095,387 RON - 1 288,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Oțel
28.547
453,8921 RON - 567,3373 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Oțel
25.094
496,3749 RON - 583,9912 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1500.0
Oțel
26.547
1 794,8588 RON - 2 111,6035 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Oțel
36.020
542,2502 RON - 677,8001 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Oțel
28.547
329,1275 RON - 411,3968 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Oțel
21.094
284,0117 RON - 355,0299 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Oțel
25.094
1 356,7648 RON - 1 596,2076 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Oțel
32.547
597,5436 RON - 703,0138 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Oțel
36.020
  • din 21