20151829
20151829
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 307,1169 RON |
| 10 - 19 | 3 876,4131 RON |
| 20 + | 3 661,0624 RON |
| Dimensiune filet | TR60 x 9 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 60.0 |
| Lead | 9.0 |
| p1 | 9.0 |
| d2 tol. 7e min | 54.935 |
| d2 tol. 7e max | 55.360 |
| d3 tol. 7h max | 50.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 2°58‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Greutate kg | 55.47 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe stânga |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina