20152284
20152284
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 241,5973 RON |
| 10 - 19 | 217,4267 RON |
| 20 - 49 | 205,3756 RON |
| 50 + | 193,2738 RON |
| Dimensiune filet | TR22 x 10 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 22.0 |
| Lead | 10.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 19.058 |
| d2 tol. 7e max | 19.394 |
| d3 tol. 7h max | 16.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 9°23' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Greutate kg | 2.29 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina