Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
194,084 RON - 258,7752 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Oțel
12.164
4 378,7629 RON - 5 151,4643 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
298,8984 RON - 373,6053 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Oțel
26.547
226,0346 RON - 282,5332 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Oțel
13.640
3 157,5986 RON - 3 714,8512 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Oţel inoxidabil 316
36.020
4 853,6686 RON - 5 710,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Oţel inoxidabil 316
45.468
6 174,3306 RON - 7 263,9413 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
1 665,132 RON - 1 958,9909 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
1 311,5984 RON - 1 543,0434 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Oţel inoxidabil 316
21.094
1 796,9349 RON - 2 114,0609 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
188,4128 RON - 235,5414 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Oțel
19.114
1 047,4862 RON - 1 232,3268 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Oțel
49.935
1 741,0338 RON - 2 048,2491 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Oțel
54.935
411,1562 RON - 513,9402 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Oțel
23.094
760,082 RON - 894,242 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1500.0
Oțel
28.547
706,9152 RON - 831,6444 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Oțel
32.547
162,032 RON - 216,0342 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1500.0
Oțel
12.164
255,7574 RON - 319,6841 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Oțel
15.608
310,5951 RON - 388,2211 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Oțel
19.114
2 109,9098 RON - 2 482,2595 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Oțel
40.020
  • din 21