Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
1 047,7612 RON - 1 396,9808 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
185,166 RON - 246,871 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
406,7431 RON - 542,2901 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
522,0447 RON - 696,0427 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
389,1495 RON - 518,8319 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5
TR8 x 1.5
3000.0
Oțel
192,5604 RON - 256,7132 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
283,0271 RON - 377,3694 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
93,6795 RON - 124,8889 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
Oțel
289,1466 RON - 385,5287 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
Oţel inoxidabil 304
559,8836 RON - 746,4775 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5
TR08 x 1.5
3000.0
Oţel inoxidabil 304
644,3328 RON - 859,0764 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
835,5673 RON - 1 114,1067 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
1 220,637 RON - 1 627,5331 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 6.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
3 465,7302 RON - 4 620,9395 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
1 647,6765 RON - 2 196,902 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
1 742,0189 RON - 2 322,7088 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
716,237 RON - 954,9996 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR18 x 4.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
1 025,8329 RON - 1 367,7602 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR18 x 4.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
1 134,1991 RON - 1 512,2315 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
1 652,7761 RON - 2 203,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR24 x 5.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
  • din 21