20754419
20754419
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 124,8889 RON |
| 10 - 19 | 112,3949 RON |
| 20 - 39 | 106,1734 RON |
| 40 + | 93,6795 RON |
| Dimensiune filet | TR8 x 1.5 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| Lead | 1.5 |
| p1 | 1.5 |
| d2 tol. 7e max | 7.183 |
| d3 tol. 7h max | 7.200 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°50 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.20 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Greutate kg | 0.311 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina