Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
1 120,7362 RON - 1 494,2809 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 6.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
2 223,0628 RON - 2 964,0838 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
318,9281 RON - 425,2546 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
445,4489 RON - 593,8979 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
3 704,5948 RON - 4 939,4597 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
1 861,5022 RON - 2 482,0199 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
TR40 x 7.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
436,6776 RON - 582,2198 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
770,6495 RON - 1 027,5158 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
1 232,978 RON - 1 643,9538 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
854,8947 RON - 1 139,8597 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
678,653 RON - 904,8707 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR28 x 5.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
368,3432 RON - 491,0902 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
429,2322 RON - 572,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
619,4469 RON - 825,9291 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
718,3278 RON - 957,7534 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
511,3356 RON - 681,7638 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
237,5387 RON - 316,7354 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
204,4934 RON - 272,624 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
339,9385 RON - 453,2513 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR18 x 4.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
607,4628 RON - 809,9164 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
  • din 21