20755102
20755102
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 114,1067 RON |
| 10 - 19 | 1 002,6807 RON |
| 20 - 39 | 946,9933 RON |
| 40 + | 835,5673 RON |
| Dimensiune filet | TR24 x 5.0 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| Lead | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Greutate kg | 4.170 |
| Material | Oţel inoxidabil 304 |
| Direcție filet | Pe stânga |
| Cod Vamal | 7221001000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina