Meniu Caută

Șurub de plumb TR08 x 1.5 1500.0 Oţel inoxidabil 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Numărul piesei Essentra:

20754501

Numărul piesei producătorului:

20754501

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 385,5287 RON
10 - 19 346,9759 RON
20 - 39 327,6995 RON
40 + 289,1466 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

385,53 RON

1 x 385,5287 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR08 x 1.5
Numărul de porniri 1.0
Lead 1.5
p1 1.5
d2 tol. 7e max 7.183
d3 tol. 7h max 7.200
l1 1500.0
Lead angle 3°50
Pitch accuracy mm/300mm 0.300
Straightness mm/300mm 1.5
Greutate kg 0.46
Material Oţel inoxidabil 304
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7221001000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne