Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
655,9598 RON - 874,5791 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
2 342,8521 RON - 3 123,8029 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
4 052,5906 RON - 5 403,4201 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
1 030,1675 RON - 1 373,5737 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR28 x 5.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
2 035,4491 RON - 2 713,898 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
TR40 x 7.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
2 146,5181 RON - 2 861,99 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
2 502,2142 RON - 3 336,3026 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
1 522,8897 RON - 2 030,5025 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR24 x 5.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
1 393,8191 RON - 1 858,4425 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR28 x 5.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
3 171,178 RON - 4 228,2204 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
1 594,6918 RON - 2 126,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
739,1851 RON - 985,5461 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
1 055,1045 RON - 1 406,823 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
291,8494 RON - 389,0985 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5
TR8 x 1.5
2000.0
Oțel
303,9864 RON - 405,3151 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
467,9381 RON - 623,8835 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Oţel inoxidabil 304
2 041,9765 RON - 2 722,6184 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
TR28 x 5.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
1 514,5263 RON - 2 019,3344 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Oţel inoxidabil 304
2 422,8137 RON - 3 230,3843 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
Oţel inoxidabil 304
805,6837 RON - 1 074,228 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
Oţel inoxidabil 304
  • din 21