20754907
20754907
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 482,0199 RON |
| 10 - 19 | 2 233,823 RON |
| 20 - 39 | 2 109,6991 RON |
| 40 + | 1 861,5022 RON |
| Dimensiune filet | TR40 x 7.0 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| Lead | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°31 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Greutate kg | 11.97 |
| Material | Oţel inoxidabil 304 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7221001000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina