Meniu Caută

Șurub de plumb TR40 x 7.0 3000.0 Oţel inoxidabil 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Numărul piesei Essentra:

20754921

Numărul piesei producătorului:

20754921

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 4 818,9851 RON
10 - 19 4 337,0866 RON
20 - 39 4 096,1374 RON
40 + 3 614,2388 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4 818,99 RON

1 x 4 818,9851 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR40 x 7.0
Numărul de porniri 1.0
Lead 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 3000.0
Lead angle 3°31
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 1.5
Greutate kg 23.94
Material Oţel inoxidabil 304
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7221001000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne