Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298,8984 RON - 373,6053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Oțel
|
26.547
|
||
| 226,0346 RON - 282,5332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Oțel
|
13.640
|
||
| 825,5024 RON - 971,1641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
15.640
|
||
| 261,3779 RON - 326,7299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Oțel
|
17.640
|
||
| 463,5128 RON - 579,391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
Oțel
|
23.094
|
||
| 611,5189 RON - 764,3885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
Oțel
|
26.547
|
||
| 6 174,3306 RON - 7 263,9413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
54.935
|
||
| 5 450,0476 RON - 6 055,6024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
2000.0
|
Oțel
|
111.25
|
||
| 476,1715 RON - 595,2296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
Oțel
|
26.547
|
||
| 981,6101 RON - 1 154,8223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
17.640
|
||
| 665,1414 RON - 782,4981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Oțel
|
28.547
|
||
| 1 311,5984 RON - 1 543,0434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
21.094
|
||
| 1 002,3705 RON - 1 179,279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
21.094
|
||
| 3 656,1508 RON - 4 301,3259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
45.468
|
||
| 164,3612 RON - 219,1204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
2000.0
|
Oțel
|
10.164
|
||
| 2 534,1805 RON - 2 981,3742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
32.547
|
||
| 387,3071 RON - 484,1263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Oțel
|
21.094
|
||
| 1 668,0182 RON - 1 962,3594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
Oțel
|
40.020
|
||
| 825,3505 RON - 970,9895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
2000.0
|
Oțel
|
39.977
|
||
| 524,933 RON - 656,1385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
Oțel
|
23.094