Meniu Caută

Șurub de plumb TR12 x 3.0 1000.0 Oţel inoxidabil 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Numărul piesei Essentra:

20754976

Numărul piesei producătorului:

20754976

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 316,7354 RON
10 - 19 285,0669 RON
20 - 39 269,2072 RON
40 + 237,5387 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

316,74 RON

1 x 316,7354 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR12 x 3.0
Numărul de porniri 1.0
Lead 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1000.0
Lead angle 5°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.50
Greutate kg 0.650
Material Oţel inoxidabil 304
Direcție filet Pe stânga
Cod Vamal 7221001000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne