Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754,7653 RON - 887,9531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
17.640
|
||
| 448,8286 RON - 528,0319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.640
|
||
| 972,192 RON - 1 143,7586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
26.547
|
||
| 637,7985 RON - 750,355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
15.640
|
||
| 929,8105 RON - 1 093,9135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
23.094
|
||
| 9 244,7358 RON - 10 876,1384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
54.935
|
||
| 283,9611 RON - 334,067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.640
|
||
| 405,4344 RON - 476,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
15.640
|
||
| 3 641,6186 RON - 4 284,2499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
32.547
|
||
| 5 345,1825 RON - 6 288,4302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
36.020
|
||
| 2 007,0195 RON - 2 361,1784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
21.094
|
||
| 752,031 RON - 940,0691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8739.0
|
||
| 513,7427 RON - 642,1632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8739.0
|
||
| 139,9551 RON - 186,628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Oțel
|
8739.0
|
||
| 754,7653 RON - 887,9531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
17.640
|
||
| 1 927,1175 RON - 2 267,1948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
Oțel
|
45.468
|
||
| 1 342,1313 RON - 1 578,9715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
19.114
|
||
| 2 260,8528 RON - 2 659,8501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
28.547
|
||
| 3 574,6285 RON - 4 205,4527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
36.020
|
||
| 517,5403 RON - 608,8555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
Oțel
|
28.547
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina