20152635
20152635
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 594,0053 RON |
10 - 19 | 534,6068 RON |
20 + | 504,9174 RON |
Dimensiune filet | TR32 x 6 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol. 7e | 32.0 |
Lead | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 28.547 |
d2 tol. 7e max | 28.882 |
d3 tol. 7h max | 25.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 3°48‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Greutate kg | 7.54 |
Material | Oțel |
Direcție filet | Pe dreapta |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina