Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
496,3749 RON - 583,9912 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1500.0
Oțel
26.547
2 109,9098 RON - 2 482,2595 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Oțel
40.020
255,5042 RON - 319,393 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Oțel
23.094
5 482,6565 RON - 6 450,1822 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Oțel
74.425
8 282,2657 RON - 9 743,825 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
Oțel
83.365
121,3721 RON - 161,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Oțel
8739.0
956,242 RON - 1 125,0084 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Oțel
45.468
1 601,0281 RON - 1 883,5739 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Oțel
49.935
1 269,622 RON - 1 493,6641 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Oțel
40.020
3 586,3758 RON - 4 219,262 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Oțel
74.425
124,6634 RON - 166,1891 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Oțel
8.716
174,3363 RON - 232,4551 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Oțel
12.191
647,7229 RON - 762,0011 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Oțel
40.020
1 945,498 RON - 2 288,7982 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Oțel
40.020
913,2529 RON - 1 074,4063 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1500.0
Oțel
36.020
1 938,2572 RON - 2 280,317 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Oţel inoxidabil 316
28.547
1 796,9349 RON - 2 114,0609 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
4 165,387 RON - 4 900,4715 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1500.0
Oțel
83.365
1 488,0107 RON - 1 750,576 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
4 378,7629 RON - 5 151,4643 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
  • din 21