20152536
20152536
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 887,9531 RON |
| 10 - 19 | 799,1722 RON |
| 20 + | 754,7653 RON |
| Dimensiune filet | TR20 x 4 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 20.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 17.640 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Greutate kg | 2.91 |
| Material | Oţel inoxidabil 316 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina