20152789
20152789
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 578,9715 RON |
| 10 - 19 | 1 421,0713 RON |
| 20 + | 1 342,1313 RON |
| Dimensiune filet | TR22 x 5 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 22.0 |
| Lead | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 19.114 |
| d2 tol. 7e max | 19.394 |
| d3 tol. 7h max | 16.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°43‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Greutate kg | 4.58 |
| Material | Oţel inoxidabil 316 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina