Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
11 948,6954 RON - 14 057,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Oţel inoxidabil 316
64.425
174,235 RON - 232,2805 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Oțel
8.739
4 661,9138 RON - 5 484,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
14 199,5731 RON - 16 705,3969 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Oţel inoxidabil 316
64.425
3 784,4093 RON - 4 452,2384 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Oţel inoxidabil 316
32.547
1 850,1016 RON - 2 176,5885 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Oţel inoxidabil 316
36.020
1 452,6169 RON - 1 708,9414 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Oţel inoxidabil 316
17.640
4 719,739 RON - 5 552,627 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Oţel inoxidabil 316
36.020
648,3812 RON - 762,8163 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Oţel inoxidabil 316
21.094
2 372,9586 RON - 2 791,7067 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Oţel inoxidabil 316
23.094
929,8105 RON - 1 093,9135 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Oţel inoxidabil 316
23.094
972,192 RON - 1 143,7586 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
283,9611 RON - 334,067 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
405,4344 RON - 476,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Oţel inoxidabil 316
15.640
3 080,8866 RON - 3 624,5711 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
3 641,6186 RON - 4 284,2499 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Oţel inoxidabil 316
32.547
376,4206 RON - 470,5004 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Oțel
15.640
144,0566 RON - 180,0479 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Oțel
17.640
8 157,2479 RON - 9 063,6054 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
3000.0
Oțel
91.250
129,575 RON - 172,7692 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Oțel
15.640
  • din 21