Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,82 RON - 1,0104 RON 1000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,842 RON - 0,842 RON 10900 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
16.0 mm
0,6605 RON - 0,6605 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
3.5 mm
0,9953 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
8.0 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
0,7184 RON - 1,6338 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,6804 RON - 0,842 RON 16000 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
0,5588 RON - 0,5815 RON 20000 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
1,0213 RON - 1,8893 RON 100 În stoc
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
1,0775 RON - 1,0775 RON 1000 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,9021 RON - 1,684 RON 23000 În stoc
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.7 mm
1.1 - 1.7 mm
3.5 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,6946 RON - 0,6946 RON 5000 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
0,868 RON - 1,0775 RON 18000 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
1,3197 RON - 1,3197 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,7114 RON - 0,7905 RON 4160 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,5531 RON - 0,6804 RON 184000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023518

Interval de preț
1,0104 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002155

Interval de preț
0,842 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
10900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002186

Interval de preț
0,842 RON - 0,6804 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10002223

Interval de preț
0,5815 RON - 0,5588 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.5 mm PA6 Natural

10331699

Interval de preț
1,8893 RON - 1,0213 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002261

Interval de preț
1,0775 RON - 1,0775 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 3.5 mm PA6 Natural

10331651

Interval de preț
1,684 RON - 0,9021 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151860

Interval de preț
0,6946 RON - 0,6946 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002148

Interval de preț
1,0775 RON - 0,868 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023464

Interval de preț
0,7905 RON - 0,7114 RON

Niveluri de stoc
4160 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002308

Interval de preț
0,6804 RON - 0,5531 RON

Niveluri de stoc
184000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm