Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 9.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 9.0 mm | 0.354 in
Numărul piesei Essentra:

10151860

Numărul piesei producătorului:

CBRLDS440A

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6946 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

694,60 RON

1000 x 0,6946 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Snap-Lock
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 3.0 mm
Înălțime cap de blocare A 2.9 mm
Înălțime cap de blocare B 2.7 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Lungime distanțier 9.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne