Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negru

Numărul piesei Essentra:

10002223

Numărul piesei producătorului:

CRLCBSR-6-01BK

20000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5815 RON
5000 - 9999 0,5701 RON
10000 + 0,5588 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

581,50 RON

1000 x 0,5815 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 10.0 mm
Înălțime cap de blocare B 1.5 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 1.2 mm
Lungime distanțier 9.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne