Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6859 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
0,8077 RON - 1,8293 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
15.9 mm
0,7008 RON - 0,7008 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
8.0 mm
0,7059 RON - 1,5952 RON 1400 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,7184 RON - 1,6338 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
1,2061 RON - 1,2061 RON 9000 În stoc
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
9.0 mm
0,868 RON - 1,0775 RON 18000 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,5815 RON - 0,6056 RON 2000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
0,4907 RON - 0,5226 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
0,816 RON - 0,816 RON 19000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,7708 RON - 0,9501 RON 8000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,5572 RON - 0,6804 RON 3000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7529 RON - 0,9227 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
1,684 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
0,9583 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,8556 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON 10000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,8529 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON 900 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,5527 RON - 0,6141 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
12.0 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151877

Interval de preț
1,5952 RON - 0,7059 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002094

Interval de preț
1,2061 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002148

Interval de preț
1,0775 RON - 0,868 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10023792

Interval de preț
0,6056 RON - 0,5815 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.3 mm
Distanțier cu blocare inversă 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10002285

Interval de preț
0,816 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002322

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002360

Interval de preț
0,6804 RON - 0,5572 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023693

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023754

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm