Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,0871 RON - 1,7661 RON 19300 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
20.0 mm
0,9953 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,82 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,1226 RON - 1,3828 RON 11000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,7059 RON - 1,5952 RON 1400 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,6626 RON - 1,2103 RON 23200 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
1,0679 RON - 1,9577 RON 8800 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
16.0 mm
0,6609 RON - 0,6609 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,7496 RON - 0,7496 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,8953 RON - 1,1061 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,6762 RON - 0,6762 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,6982 RON - 1,5799 RON 2000 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,7461 RON - 1,6897 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
0,8895 RON - 0,8895 RON 490 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,7013 RON - 0,7304 RON 1000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON 1049 În stoc
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,704 RON - 0,7822 RON 4000 În stoc
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,7529 RON - 0,9227 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7738 RON - 0,8598 RON 47000 În stoc
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 20.0 mm PA6 Natural

10067765

Interval de preț
1,7661 RON - 1,0871 RON

Niveluri de stoc
19300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023457

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1226 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151877

Interval de preț
1,5952 RON - 0,7059 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 5.0 mm PA6 Natural

10067710

Interval de preț
1,2103 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
23200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 16.0 mm PA6 Natural

10067758

Interval de preț
1,9577 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151815

Interval de preț
1,5799 RON - 0,6982 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 5.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151822

Interval de preț
0,8895 RON - 0,8895 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10023440

Interval de preț
0,7304 RON - 0,7013 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023013

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
1049 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu A
    5.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.0 mm
  • Interval B grosime panou
    0.5 - 1.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023884

Interval de preț
0,7822 RON - 0,704 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
  • Interval B grosime panou
    1.6 mm
  • Lungime distanțier
    7.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023914

Interval de preț
0,8598 RON - 0,7738 RON

Niveluri de stoc
47000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
  • Interval B grosime panou
    1.6 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm