Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2479 RON - 0,3311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8201 RON - 1,094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3881 RON - 0,4791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.900 in
22.9 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,4702 RON - 0,5805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.740 in
18.8 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 2,6807 RON - 3,3095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.969 in
50 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 2,4732 RON - 3,0534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.930 in
49 mm
|
2.690 in
68.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 3,4332 RON - 4,2385 RON | 17 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.632 in
16.1 mm
|
2.930 in
74.4 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,3294 RON - 0,4067 RON | 170 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5274 RON - 0,6512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.643 in
16.3 mm
|
1.225 in
31.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,5159 RON - 0,6369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1806 RON - 0,223 RON | 41000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1033 RON - 0,1276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1178 RON - 0,1454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0491 RON - 0,0607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0663 RON - 0,0819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2029 RON - 0,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,135 RON - 0,1666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,1217 RON - 0,1503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1314 RON - 0,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0589 RON - 0,0727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm