Meniu Caută

N/A 1.930 in (ID) 2.690 in (OD)

Șaiba plată standard este realizată din nailon, care oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10357231

Numărul piesei producătorului:

17W26802

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 2,9789 RON
1250 - 4999 2,681 RON
5000 + 2,4129 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

744,73 RON

250 x 2,9789 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 49 mm
Diametru exterior 68.3 mm
Grosime 3.2 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standarde REACH, RoHS, UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne