Meniu Caută

N/A 0.515 in (ID) 0.900 in (OD)

Șaiba plată standard este realizată din nailon, care oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10356951

Numărul piesei producătorului:

17W09002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,4791 RON
2500 - 9999 0,4312 RON
10000 + 0,3881 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

239,55 RON

500 x 0,4791 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 13.1 mm
Diametru exterior 22.9 mm
Grosime 1.5 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne