Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1553 RON - 0,2084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.033 in
0.8 mm
|
||
| 0,2425 RON - 0,3228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,1303 RON - 0,173 RON | 144000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,3294 RON - 0,4067 RON | 170 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2983 RON - 0,3991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.743 in
18.9 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,6185 RON - 0,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.805 in
20.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,6492 RON - 0,8015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
1.267 in
32.2 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,4702 RON - 0,5805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.740 in
18.8 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 2,6807 RON - 3,3095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.969 in
50 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 2,4732 RON - 3,0534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.930 in
49 mm
|
2.690 in
68.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 3,4332 RON - 4,2385 RON | 17 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.632 in
16.1 mm
|
2.930 in
74.4 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,1537 RON - 0,1898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 0,4806 RON - 0,5934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4142 RON - 0,5531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,7592 RON - 0,9373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.088 in
27.6 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2479 RON - 0,3311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8201 RON - 1,094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3881 RON - 0,4791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.900 in
22.9 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,4897 RON - 0,6046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,5299 RON - 0,6542 RON | 720 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.316 in
8 mm
|
1.121 in
28.5 mm
|
0.034 in
0.9 mm