Meniu Caută

Șaibe plate 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

Șaiba plată standard este realizată din nailon, care oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10354797

Numărul piesei producătorului:

16M04080200

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1623 RON
5000 - 19999 0,1461 RON
20000 + 0,1314 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

162,30 RON

1000 x 0,1623 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 4.3 mm
Diametru exterior 8.0 mm
Grosime 2.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne