Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,6862 RON - 0,8882 RON 3000 În stoc
Natural
PA
0,5445 RON - 0,7577 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
1,5436 RON - 2,5119 RON 13109 În stoc
Natural
PA
0,5515 RON - 0,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
0,449 RON - 0,6273 RON 21000 În stoc
Natural
PA
1,5576 RON - 2,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
1,1825 RON - 1,1825 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,5259 RON - 1,5259 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
5,3408 RON - 5,3408 RON 3200 În stoc
Natural
Nailon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
1,2643 RON - 1,2643 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
3,6767 RON - 3,6767 RON 6300 În stoc
Natural
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1726 RON - 0,1726 RON 61000 În stoc
Natural
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
17,6165 RON - 17,6165 RON 2250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
5,2181 RON - 5,2181 RON 250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,1975 RON - 0,2751 RON 100500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,6294 RON - 0,8705 RON 8500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
2,4388 RON - 2,4388 RON 30000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
1,233 RON - 1,233 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,6294 RON - 0,8705 RON 39250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,9455 RON - 1,7167 RON 11700 În stoc
Natural
Nailon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • din 31
Șaibă 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Interval de preț
0,8882 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Interval de preț
2,5119 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
13109 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Interval de preț
0,6273 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10042496

Interval de preț
5,3408 RON - 5,3408 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    31.0 mm
  • Diametru exterior
    55.5 mm
  • Grosime
    4.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Interval de preț
3,6767 RON - 3,6767 RON

Niveluri de stoc
6300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Interval de preț
0,1726 RON - 0,1726 RON

Niveluri de stoc
61000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10042519

Interval de preț
17,6165 RON - 17,6165 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    40.0 mm
  • Diametru exterior
    72.0 mm
  • Grosime
    6.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10042489

Interval de preț
5,2181 RON - 5,2181 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    28.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    4.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10041789

Interval de preț
0,2751 RON - 0,1975 RON

Niveluri de stoc
100500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    17.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041840

Interval de preț
0,8705 RON - 0,6294 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Diametru exterior
    28.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10184899

Interval de preț
2,4388 RON - 2,4388 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nailon 6/6

10041857

Interval de preț
0,8705 RON - 0,6294 RON

Niveluri de stoc
39250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.2 mm
  • Diametru exterior
    26.0 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10041895

Interval de preț
1,7167 RON - 0,9455 RON

Niveluri de stoc
11700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    21.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural