Meniu Caută

Piulițe cilindrice din bronz

În producție

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre de plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate la rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin puternic sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie.
  • Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1330

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Direcție filet d2 tol. h10 Lead Cumpără
195,8241 RON - 261,0988 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
Pe dreapta
18.0
1.5
68,172 RON - 90,896 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Pe stânga
26.0
3.0
98,80 RON - 131,7004 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Pe stânga
30.0
3.0
44,8552 RON - 59,8234 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Pe dreapta
22.0
2.0
2 446,2386 RON - 2 718,0374 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Pe dreapta
110.0
10.0
2 620,1167 RON - 2 911,2408 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Pe stânga
110.0
10.0
2 630,1054 RON - 2 922,3558 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Pe dreapta
90.0
8.0
1 801,3769 RON - 2 001,5299 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Pe stânga
100.0
9.0
995,6076 RON - 1 171,274 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Pe dreapta
80.0
14.0
797,5136 RON - 938,2542 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Pe dreapta
75.0
12.0
480,2174 RON - 564,9384 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Pe dreapta
60.0
6.0
1 004,903 RON - 1 256,1288 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Pe stânga
80.0
7.0
2 526,9997 RON - 2 807,7774 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Pe stânga
120.0
10.0
153,3376 RON - 204,4172 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Pe dreapta
40.0
8.0
178,4822 RON - 237,9598 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
Pe dreapta
45.0
8.0
98,80 RON - 131,7004 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
TR14 x 6
14.0
380.0
Pe dreapta
30.0
6.0
1 726,4806 RON - 1 918,3008 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Pe dreapta
100.0
9.0
469,30 RON - 552,1438 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Pe dreapta
60.0
10.0
1 468,067 RON - 1 631,1855 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Pe stânga
90.0
8.0
796,4663 RON - 995,5829 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Pe stânga
80.0
7.0
  • din 3