Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR28 x 5 56.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20147990

Numărul piesei producătorului:

20147990

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 513,844 RON
10 - 19 462,4495 RON
20 + 436,7775 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

513,84 RON

1 x 513,844 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR28 x 5
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 28.0
Lead 5.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 240.0
d2 tol. h10 60.0
Greutate kg 1.102
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne