Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR30 x 12 60.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20148010

Numărul piesei producătorului:

20148010

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 532,7308 RON
10 - 19 479,4628 RON
20 + 452,8288 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

532,73 RON

1 x 532,7308 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR30 x 12
Numărul de porniri 2.0
d1 tol 7H 30.0
Lead 12.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1780.0
d2 tol. h10 60.0
Greutate kg 1.140
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne